VGP20
Beskrivelse

VGP20 er verdens mest kraftfulde elektriske vakuumgriber med payloads på op til 20 kg (44.1 lbs), og den er både billigere og mindre kompleks end en pneumatisk griber og også nemmere at vedligeholde.

  • Kraftfuld elektrisk vakuumgriber, der er ideel til palletering af papkasser
  • Branchens mest kraftfulde elektriske vakuumgriber giver besparelser på op 90 % i forhold til pneumatiske gribere  
  • Ideel til palletering af papkasser – inklusive dem af billigere, tyndere pap – og håndtering af uregelmæssige faconer og porøse overflader
  • Indbygget intelligens og funktionalitet med flere kanaler sikrer fejlsikker og fleksibel betjening
  • Vakuumgriber, der er helt klar til brug direkte efter udpakning, og som kan implementeres hurtigt og nemt med alle førende robotter

VGP20 er ideel til palletering af papkasser, inklusive dem, der er fremstillet af tyndere og mere porøst genbrugspap, samt uformelige forsendelsesposer. Det betyder også, at forsendelsesfirmaerne kan spare endnu flere penge og samtidigt reducere mængden af affald og spild.

VGP20 getting started
okt 26, 2021 | 113208 visninger | 2 synes godt om
Walkthrough of the content in the VGP20 gripper package, with description of individual parts
1. VGP20 getting started
2. VGP20 mechanical & electrical setup
3. VGP20 features