VGP20
Opis

VGP20 to najpotężniejszy na świecie elektryczny chwytak podciśnieniowy umożliwiające przenoszenie ładunków o masie do 20 kg (44,1 funta) bez kosztownych, złożonych i wymagających konserwacji chwytaków pneumatycznych.

  • Elektryczny chwytak podciśnieniowy o dużej mocy idealny do paletyzowania kartonów
  • Elektryczny chwytak podciśnieniowy o najwyższej mocy w branży zapewnia oszczędności nawet do 90% wyższe niż chwytaki pneumatyczne 
  • Idealny do paletyzowania kartonów – w tym ekonomicznych kartonów z cieńszej tektury – oraz przeładunku nieregularnych kształtów i porowatych powierzchni
  • Zintegrowana inteligencja i funkcja wielokanałowa zapewnia bezawaryjne i elastyczne działanie
  • Kompletny chwytak podciśnieniowy gotowy do użycia zapewnia szybkie i łatwe wdrożenie z dowolnymi robotami wiodących marek

Chwytak VGP20 idealnie nadaje się do paletyzowania kartonów, w tym kartonów z cieńszej tektury, bardziej porowatej tektury pochodzącej z recyklingu, jak również worków transportowych o dużych objętościach i nieregularnych kształtach. To pozwala spedytorom na jeszcze większe oszczędności przy jednoczesnym zredukowaniu odpadów.

VGP20 getting started
paź 26, 2021 | 113263 wyświetlenia | 2 polubienia
Walkthrough of the content in the VGP20 gripper package, with description of individual parts
1. VGP20 getting started
2. VGP20 mechanical & electrical setup
3. VGP20 features