RG2-FT
Opis
RG2-FT to najnowocześniejszy chwytak wyposażony w czujniki i inteligentną technologię. Chwytak dzięki wbudowanemu czujnikowi zbliżeniowemu i siły/momentu obrotowego zapewnia bardzo precyzyjną automatyzację. Oferują pełną współpracę z operatorami, pełniąc funkcję współpracownika.
- RG2-FT – inteligentny chwytak z wbudowanym czujnikiem zbliżeniowym i siły/momentu obrotowego
- Precyzyjny czujnik pozwala poprawić jakość produkcji poprzez zmniejszenie współczynnika błędów nawet o 60% w wymagających delikatności procesach pick-and-place
- Łatwe w programowaniu czujniki sprawiają, że robot zachowuje się tak, jakby obsługujący go operator miał o jedno ramię więcej – jednak przy braku udziału człowieka
- Możliwość automatyzacji zadań umieszczania, które wcześniej nie mogły być zautomatyzowane, pozwala obniżyć koszty eksploatacji nawet o 40%
Chwytaki te pozwalają na przeprowadzanie szybszych i bardziej precyzyjnych operacji umieszczania. Mogą na przykład z łatwością umieszczać kołki, z czym operator miałby problemy. Dzięki zaawansowanej technologii wykrywania chwytak podczas montażu zapewnia robotowi wyczucie przeprowadzania prawidłowej operacji montażu. RG2-FT oferuje wysoką produktywność i szybkie wdrożenie, oszczędzając czas inżynierów poświęcony na integrację.
RG2-FT getting started
Lis. 02, 2021 | 83483 wyświetlenia | 0 polubienia
Walkthrough of the content in the RG2-FT gripper package, with description of individual parts
1. RG2-FT getting started
2. RG2-FT mechanical & electrical setup
3. RG2-FT features
Zastosowania
Najważniejsze obszary aplikacji
Integracja z robotem
Najważniejsze marki robotów