RG2-FT
Opis
RG2-FT to najnowocześniejszy chwytak wyposażony w czujniki i inteligentną technologię. Chwytak dzięki wbudowanemu czujnikowi zbliżeniowemu i siły/momentu obrotowego zapewnia bardzo precyzyjną automatyzację. Oferują pełną współpracę z operatorami, pełniąc funkcję współpracownika.
- RG2-FT – inteligentny chwytak z wbudowanym czujnikiem zbliżeniowym i siły/momentu obrotowego
- Precyzyjny czujnik pozwala poprawić jakość produkcji poprzez zmniejszenie współczynnika błędów nawet o 60% w wymagających delikatności procesach pick-and-place
- Łatwe w programowaniu czujniki sprawiają, że robot zachowuje się tak, jakby obsługujący go operator miał o jedno ramię więcej – jednak przy braku udziału człowieka
- Możliwość automatyzacji zadań umieszczania, które wcześniej nie mogły być zautomatyzowane, pozwala obniżyć koszty eksploatacji nawet o 40%
Chwytaki te pozwalają na przeprowadzanie szybszych i bardziej precyzyjnych operacji umieszczania. Mogą na przykład z łatwością umieszczać kołki, z czym operator miałby problemy. Dzięki zaawansowanej technologii wykrywania chwytak podczas montażu zapewnia robotowi wyczucie przeprowadzania prawidłowej operacji montażu. RG2-FT oferuje wysoką produktywność i szybkie wdrożenie, oszczędzając czas inżynierów poświęcony na integrację.
WebLytics getting started
Lis. 02, 2021 | 773956 wyświetlenia | 1 polubienia
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features
Zastosowania
Najważniejsze obszary aplikacji
Integracja z robotem
Najważniejsze marki robotów