RG2-FT
Descripción
La RG2-FT es una pinza de última generación con detección e inteligencia añadidas. Lleva incorporado un sensor de fuerza/par y proximidad que proporciona una automatización muy precisa. Esto permite una verdadera colaboración con los operarios humanos, apoyándolos como lo haría un compañero de trabajo.
- RG2-FT: pinza robótica inteligente con sensor de fuerza/par y proximidad incorporado
- La precisión de la detección mejora la calidad de la producción reduciendo hasta un 60 % las tasas de defectos en los delicados procesos de recogida y colocación
- La detección fácil de programar permite que el robot actúe como el tercer brazo de un operario, con entregas de piezas similares a las humanas.
- Capacidad para automatizar tareas de inserción que antes no eran posibles, reduciendo los costes de operación en un 40 %.
Los procesos de inserción pueden ser más rápidos y precisos. Esta pinza puede insertar fácilmente resortes, por ejemplo, donde los humanos tendrían dificultades. Gracias a la avanzada tecnología de los sensores, durante el montaje la pinza ofrece al robot la posibilidad de notar cuando la pieza se ha montado correctamente. La RG2-FT ofrece una alta productividad y una rápida implementación, ahorrando horas de ingeniería en la integración.
Guía de inicio de WebLytics
Nov 02, 2021 | 763774 visualizaciones | 1 me gusta
Explicación de la arquitectura general de las funciones, cómo instalar WebLytics y cómo activar el software mediante licencia.
1. Guía de inicio de WebLytics
2. Instalación del software WebLytics
3. Funciones y características de WebLytics
Aplicaciones
Áreas de aplicación relevantes
Integración de robot
Marcas de robot relevantes