RG2-FT
Kuvaus
RG2-FT on huippuluokan tarrain, jonka ominaisuuksina ovat parannettu havaitsemiskyky ja älytoiminta. Siinä on sisäänrakennettu voiman/vääntömomentin ja läheisyyden anturi, joka tarjoaa tarkkaa automaatiota. Tämä mahdollistaa yhteiskäytön ihmiskäyttäjien kanssa, koska laite tukee heitä kollegan tavoin.
- RG2-FT – älykäs robottitarrain sisäänrakennetulla voiman/vääntömomentin ja läheisyyden anturilla
- Tarkka havaitsemiskyky parantaa tuotannon laatua vähentämällä virheastetta hienovaraista työtä vaativissa poimimisen ja asettamisen prosesseissa jopa 60 %.
- Helposti ohjelmoitava havaitsemiskyky mahdollistaa sen, että robotit toimivat kuin käyttäjällä olisi kolmas käsi, eli siten, että osat luovutetaan ihmismäisellä tavalla.
- Mahdollisuus automatisoida aiemmin mahdottomia asettamistehtäviä vähentää toimintakustannuksia jopa 40 %.
Asetusprosessit voidaan suorittaa nopeammin ja tarkemmin. Tarrain voi asettaa helposti esimerkiksi nastoja, joiden asettaminen olisi ihmistyöntekijälle vaikeaa. Kehittyneen anturiteknologian ansiosta tarrain mahdollistaa sen, että robotti tuntee kokoamisen aikana, onko osa kiinnitetty oikein. RG2-FT tarjoaa korkeaa tuottavuutta, nopean käyttöönoton ja se säästää suunnittelutunteja integraation osalta.
WebLytics getting started
Mar 02, 2021 | 763577 katselukertaa | 1 tykkäystä
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features
Sovellukset
Relevantit sovellusalueet
Robotien integrointi
Relevantit robottituotemerkit