VG10
Kuvaus

VG10:n säädettävä vakuumi ja tarrainvarret tekevät siitä ihanteellisen toimintoihin, joihin liittyy monenkokoisia ja -muotoisia työkappaleita.

  • VG10 – joustava, säädettävä sähköinen vakuumitarrain
  • Käyttövalmis suoraan pakkauksesta otettuna – liitä tarrain robottivarteen ja määritä se sopimaan tuotteeseen – tarjoaa nopeaa tuottavuutta ja parempaa pääoman tuottoastetta.
  • Ulkoista ilmansyöttöä ei vaadita, mikä vähentää huoltokustannuksia ja nopeuttaa käyttöönottoa.
  • Tuplatarttumistoiminnallisuus mahdollistaa lyhyemmät syklin kestot.
  • Hyötykuorma 15 kg (35 LB)

VG10 on tuplaimutarrain. Tämä tarkoittaa, että voit aktivoida vakuumitarraimen oikean ja vasemman puolen, niin että ne voivat suorittaa eri tehtäviä toisistaan riippumatta. Tämä nopeuttaa syklin kestoa ja optimoi koko tuotantolinjan tehokkuuden.

VG10 getting started
Lok 26, 2021 | 109162 katselukertaa | 1 tykkäystä
Walkthrough of the content in the VG10 gripper package, with description of individual parts
1. VG10 getting started
2. VG10 mechanical & electrical setup
3. VG10 features