VG10
説明

VG10の調整可能な真空およびグリップアームは、多様な大きさや形状のワークピースを扱う作業に理想的です。

  • VG10-柔軟でカスタマイズ可能な電気真空グリッパー
  • ロボットアームに接続し、製品に合わせてグリッパーを設定すれば、すぐに導入できる展開により、生産性と設備投資回収性が向上します
  • 外部の空気供給が不要で、メンテナンスコストの削減と迅速な導入が可能です
  • デュアルグリッピング機能により、サイクルタイムの短縮を実現します
  • 有効荷重 15 kg(35ポンド)

VG10はデュアル吸引グリッパーです。すなわち、バキュームグリッパーの右側と左側をアクティブにして、独立してそれぞれのタスクを行うことができます。そうすることで、生産ラインの全体の効率性を高め、サイクルタイムを短縮できます。

VG10 はじめに
10月 26, 2021 | 110154 閲覧 | 1 いいね
VG10グリッパーパッケージの内容と各パーツの説明
1. VG10 はじめに
2. VG10の機械的および電気的セットアップ
3. VG10 の特徴