VGC10
説明

VGC10は、数々の賞を受賞したVG10電動真空グリッパーをベースに同じペイロードを備え、従来品よりも小型、軽量化を実現しました。

  • VGC10 - コンパクトでカスタマイズ可能な電気真空グリッパー
  • 多様なニーズ合わせて無制限のカスタマイズが可能な汎用性の高いグリッパー
  • 小型で軽量なグリッパーで狭い作業空間に最適ですが、15kgまでの物体を持ち上げるのに十分なパワーがあります  
  • 外部空気供給が不要なため、メンテナンスコストの削減と迅速な導入が可能です

カスタマイズ性の高いアームエンドツーリングツールで、ロボットの複雑性よりもお使いの用途に集中することができます。このコンパクトな電動グリッパーは、制約のある環境での使用や小型のロボットアームに最適でありながら、優れた可搬性を備えています。コンパクトですが、このアームエンドツーリングツールは15kgま(35ポンド)まで持ち上げ可能です

VGC10 はじめに
9月 20, 2021 | 142297 閲覧 | 1 いいね
VGC10グリッパーパッケージの内容と各パーツの説明
1. VGC10 はじめに
2. VGC10の機械的および電気的セットアップ
3. VGC10 の特徴