VGC10
Leírás

A díjnyertes VG10 elektromos vákuumos megfogón alapuló VGC10 kisebb és könnyebb elődjénél, azonban terhelhetőségben nem adja alább.

  • VGC10 – kis méretű, testreszabható, elektromos vákuumos megfogó
  • A rugalmasan használható, elektromos vákuumos megfogó korlátlan testreszabási lehetősége révén minden alkalmazási környezetet képes kiszolgálni
  • A kis méretű, könnyű, de erős megfogó ideális szűk helyeken történő használatra, miközben akár 15 kg tömegű tárgyat is képes mozgatni  
  • Mivel nincs szükség külső levegőellátásra, csökkennek a karbantartási költségek, és gyorsabban üzembe állítható

Rendkívüli módon testreszabható, robotkar végére szerelhető szerszámként lehetővé teszi a feldolgozóipari vállalkozások számára, hogy a robot bonyolultsága helyett munkafolyamataikra összpontosítsanak. Ez a kis méretű megfogó ideális választás szűk munkaterületeken és kisebb robotkarokkal történő használatra, ugyanakkor komoly terhelhetőséget kínál. Kis mérete ellenére ez a robotkar végére szerelhető szerszám akár 15 kg (35 lb) terhet is képes felemelni.

VGC10 getting started
szep 20, 2021 | 142083 megtekintés | 1 kedvelés
Walkthrough of the content in the VGC10 gripper package, with description of individual parts
1. VGC10 getting started
2. VGC10 mechanical & electrical setup
3. VGC10 features