VGC10
Leírás

A díjnyertes VG10 elektromos vákuumos megfogón alapuló VGC10 kisebb és könnyebb elődjénél, azonban terhelhetőségben nem adja alább.

  • VGC10 – kis méretű, testreszabható, elektromos vákuumos megfogó
  • A rugalmasan használható, elektromos vákuumos megfogó korlátlan testreszabási lehetősége révén minden alkalmazási környezetet képes kiszolgálni
  • A kis méretű, könnyű, de erős megfogó ideális szűk helyeken történő használatra, miközben akár 15 kg tömegű tárgyat is képes mozgatni  
  • Mivel nincs szükség külső levegőellátásra, csökkennek a karbantartási költségek, és gyorsabban üzembe állítható

Rendkívüli módon testreszabható, robotkar végére szerelhető szerszámként lehetővé teszi a feldolgozóipari vállalkozások számára, hogy a robot bonyolultsága helyett munkafolyamataikra összpontosítsanak. Ez a kis méretű megfogó ideális választás szűk munkaterületeken és kisebb robotkarokkal történő használatra, ugyanakkor komoly terhelhetőséget kínál. Kis mérete ellenére ez a robotkar végére szerelhető szerszám akár 15 kg (35 lb) terhet is képes felemelni.

Palletizing optimization of box pick position
aug 05, 2022 | 212915 megtekintés | 1 kedvelés
How to test and optimize the pick position when palletizing, for higher box accuracy.