VGC10
Descrição

Com base na galardoada pinça de vácuo elétrica VG10, a VGC10 é mais pequena e mais leve do que a sua antecessora, sem comprometer a carga útil.

  • VGC10 – pinça de vácuo elétrica, compacta e personalizável
  • Pinça de vácuo elétrica e flexível com personalização ilimitada para todas as suas necessidades de aplicação
  • A pinça pequena e leve é perfeita para espaços apertados mas com muita potência para objetos com até 15 kg  
  • Não requer um fornecimento de ar externo, o que reduz os custos de manutenção e acelera a implementação

É uma ferramenta de extremidade do braço altamente personalizável que permite aos fabricantes centrarem-se na sua aplicação em vez das complexidades do robô. Esta pinça compacta adequa-se perfeitamente a ambientes restritos e a braços de robô mais pequenos e, ao mesmo tempo, proporciona uma carga útil impressionante. Apesar das dimensões compactas, esta ferramenta de extremidade do braço eleva até 15 kg (35 lbs)

Palletizing optimization of box pick position
Ago 05, 2022 | 211948 visualizações | 1 gostos
How to test and optimize the pick position when palletizing, for higher box accuracy.