VGC10
설명

수상 경력에 빛나는 VG10 전기 진공 그리퍼를 기반으로 하는 VGC10은 유효 하중에 어떤 영향도 미치지 않고 이전 모델보다 작고 가벼워졌습니다.

  • VGC10 – 소형 맞춤형 전기 진공 그리퍼
  • 무제한 맞춤화가 가능한 유연한 전기 진공 그리퍼는 모든 응용 분야 요구에 적합합니다
  • 작고 가벼운 그리퍼는 좁은 공간에 적합하지만 최대 15kg의 물체에 충분한 힘을 제공합니다  
  • 유지보수 비용 절감 및 더 빠른 배치를 위해 외부 공기 공급이 불필요합니다

제조업체가 로봇의 복잡성보다 응용 야에 집중할 수 있게 해주는 고도로 맞춤화가 가능한 EoAT(end-of-arm tooling)입니다. 이 소형 그리퍼는 제한된 환경과 소형 로봇 암에 완벽하게 적합하면서도 인상적인 유효 하중을 공합니다. 컴팩트한 크기에도 불구하고 이 EoAT(end-of-arm tooling)는 최대 15kg(35lb.)까지 들어 올릴 수 있습니다.

상자 선택 위치에서 팔레트화 최적
8월 05, 2022 | 213227 보기 | 1 좋아요
더 높은 상자 정확성을 위해 팔레트화시 선택 위치 검사 및 최적화 방법