VGC10
Beskrivelse

Basert på den prisbelønte VG10 elektriske vakuumgriperen, er VGC10 mindre og lettere enn forgjengeren, uten å gå på kompromiss med nyttelasten.

  • VGC10 – kompakt, tilpassbar elektrisk vakuumgriper
  • Fleksibel elektrisk vakuumgriper med ubegrenset tilpasning som passer alle applikasjonsbehovene dine
  • Liten og lett griper, perfekt for trange rom, men med mye kraft for gjenstander opp til 15 kg  
  • Ingen ekstern lufttilførsel er nødvendig for reduserte vedlikeholdskostnader og raskere distribusjon

Det er et svært tilpassbart ende-av-arm-verktøy som lar produsenter fokusere på applikasjonen sin i stedet for kompleksiteten til roboten. Denne kompakte griperen er perfekt egnet for begrensede miljøer og mindre robotarmer samtidig som den tilbyr en imponerende nyttelast. Til tross for den kompakte størrelsen, kan dette arm-ende-verktøyet løfte opp til 15 kg (35 lb.)

Palletizing optimization of box pick position
aug 05, 2022 | 211945 visninger | 1 liker
How to test and optimize the pick position when palletizing, for higher box accuracy.