Gecko Gripper
Beskrivelse

Gecko Griper bringer den innovative Geckos selvgripende teknologi til applikasjoner med lite fotavtrykk som tidligere var umulige å automatisere. Den gecko-inspirerte selvklebende teknologien gir presise, grep uten merker, selv for perforerte gjenstander som kretskort eller for blanke overflater, uten rengjøringsprosessen.

  • Kompakt, lettvekts Gecko Gripper krever ingen kabler, strøm, luft eller programmering for kostnadseffektiv plug-and-play-ytelse
  • Innovativ selvklebende griper for flate, glatte eller perforerte gjenstander og automatiserer oppgaver som tidligere ikke var mulige
  • Griper som ikke setter merker selv på blanke overflater – rengjøringstrinn er ikke nødvendig, noe som sparer tid og forbedrer produktiviteten

De tre forskjellige Gecko Gripper (SP1, SP3 og SP5) er oppkalt etter nyttelasten i kilo, og arbeider med ledende små roboter og coboter. Den kompakte utformingen med én enkelt pute gir enkel tilgjengelighet til arbeidsstykket, selv på trange steder. Uten elektronikk eller lufttilførsel nødvendig, er Gecko Gripper en kostnadseffektiv, ekte plug-and-play-løsning. Sømløs integrasjon med roboten du ønsker.

Gecko Gripper getting started
okt 26, 2021 | 91731 visninger | 0 liker
Walkthrough of the content in the Gecko Gripper package, with description of individual parts
1. Gecko Gripper getting started
2. Gecko Gripper mechanical setup
3. Gecko Gripper features