Gecko Gripper
Descrição

A pinça Gecko Gripper de almofada simples implementa a inovadora tecnologia de pinça adesiva Gecko em aplicações de pequenas dimensões que, anteriormente, não podiam ser automatizadas. A tecnologia adesiva inspirada na osga (gecko em inglês) proporciona um aperto exato sem marcas, mesmo em objetos perfurados, tais como placas de circuitos ou em superfícies brilhantes, sem o processo de limpeza.

  • A pinça Gecko Gripper de almofada simples, compacta e leve não precisa de cabos, eletricidade, ar ou programação para um desempenho económico e "plug-and-play".
  • A inovadora pinça adesiva para objetos planos, suaves ou perfurados automatiza as tarefas que, anteriormente, não eram possíveis.
  • Aperto sem marcas mesmo em superfícies brilhantes, sem necessidade de limpeza, poupando tempo e melhorando a produtividade

Com o nome derivado da carga útil em quilogramas, as três pinças Gecko Gripper de almofada simples (SP1, SP3 e SP5) funcionam com os principais robôs e robôs colaborativos pequenos. O design compacto de almofada simples permite uma acessibilidade simples às peças de trabalho, mesmo nos espaços apertados. Sem necessidade de sistemas eletrónicos ou fornecimento de ar, a Gecko Gripper é uma solução económica e "plug-and-play". Integração perfeita com o robô da sua escolha.

Gecko Gripper getting started
Out 26, 2021 | 91736 visualizações | 0 gostos
Walkthrough of the content in the Gecko Gripper package, with description of individual parts
1. Gecko Gripper getting started
2. Gecko Gripper mechanical setup
3. Gecko Gripper features