MG10
Descrição

Com a força magnética facilmente configurável, a pinça MG10 da OnRobot proporciona uma força ajustável para corresponder perfeitamente aos requisitos de aplicações desafiantes, como desempilhar folhas de metal, uma a uma.

  • MG10 - pinça magnética elétrica versátil para aplicações colaborativas seguras e exatas
  • A pinça magnética elétrica proporciona uma implementação imediata sem a complexidade e os custos de fornecimento de ar externo  
  • A inteligência integrada com força facilmente ajustável e a deteção de peças garantem o manuseamento fiável de peças com uma ampla gama de tamanhos e de pesos
  • Pinça rápida, compacta e personalizável para todas as necessidades de aplicação  
  • Garanta um funcionamento seguro e fiável mantendo o aperto mesmo após a perda de potência ou uma paragem de emergência

Um sensor de proximidade integrado deteta se uma peça foi recolhida e as configurações com vários ímanes suportam aplicações que exigem um manuseamento flexível de peças de trabalho grandes ou pesadas. Além disso, para um funcionamento seguro e colaborativo, a pinça mantém a fixação das peças de trabalho mesmo em caso de perda de potência ou paragem de emergência.

MG10 getting started
Out 26, 2021 | 134889 visualizações | 1 gostos
Walkthrough of the content in the MG10 gripper package, with description of individual parts
1. MG10 getting started
2. MG10 mechanical & electrical setup
3. MG10 features