MG10
Descrição
Com a força magnética facilmente configurável, a pinça MG10 da OnRobot proporciona uma força ajustável para corresponder perfeitamente aos requisitos de aplicações desafiantes, como desempilhar folhas de metal, uma a uma.
- MG10 - pinça magnética elétrica versátil para aplicações colaborativas seguras e exatas
- A pinça magnética elétrica proporciona uma implementação imediata sem a complexidade e os custos de fornecimento de ar externo
- A inteligência integrada com força facilmente ajustável e a deteção de peças garantem o manuseamento fiável de peças com uma ampla gama de tamanhos e de pesos
- Pinça rápida, compacta e personalizável para todas as necessidades de aplicação
- Garanta um funcionamento seguro e fiável mantendo o aperto mesmo após a perda de potência ou uma paragem de emergência
Um sensor de proximidade integrado deteta se uma peça foi recolhida e as configurações com vários ímanes suportam aplicações que exigem um manuseamento flexível de peças de trabalho grandes ou pesadas. Além disso, para um funcionamento seguro e colaborativo, a pinça mantém a fixação das peças de trabalho mesmo em caso de perda de potência ou paragem de emergência.
WebLytics getting started
Nov 02, 2021 | 763655 visualizações | 1 gostos
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features
Colaborativas
Áreas de aplicação relevantes
Integração do robô
Marcas de robôs relevantes