VGP20
Descrição

A VGP20 é a pinça de vácuo elétrica mais potente no mundo, com cargas úteis de até 20 kg (44.1 lbs) e sem o custo, a complexidade e a manutenção das pinças pneumáticas.

  • Pinça de vácuo elétrica e potente, ideal para a paletização de caixas de cartão
  • A pinça de vácuo elétrica mais potente do mercado poupa até 90 % mais em relação às pinças pneumáticas  
  • Ideal para paletizar caixas—incluindo cartão económico mais fino—e manusear formas irregulares e superfícies porosas
  • A inteligência integrada e a funcionalidade multicanais garantem um funcionamento seguro e flexível
  • A pinça de vácuo completa e pronta a utilizar proporciona uma implementação rápida e simples em qualquer um dos principais robôs

A VGP20 é ideal para paletizar caixas de cartão, incluindo as caixas com cartão reciclado mais fino e mais poroso, assim como sacos de expedição volumosos e irregulares. Isso ajuda as transportadoras a poupar ainda mais e, ao mesmo tempo, a reduzir o desperdício.

VGP20 getting started
Out 26, 2021 | 113209 visualizações | 2 gostos
Walkthrough of the content in the VGP20 gripper package, with description of individual parts
1. VGP20 getting started
2. VGP20 mechanical & electrical setup
3. VGP20 features