VGP20
Descrição
A VGP20 é a pinça de vácuo elétrica mais potente no mundo, com cargas úteis de até 20 kg (44.1 lbs) e sem o custo, a complexidade e a manutenção das pinças pneumáticas.
- Pinça de vácuo elétrica e potente, ideal para a paletização de caixas de cartão
- A pinça de vácuo elétrica mais potente do mercado poupa até 90 % mais em relação às pinças pneumáticas
- Ideal para paletizar caixas—incluindo cartão económico mais fino—e manusear formas irregulares e superfícies porosas
- A inteligência integrada e a funcionalidade multicanais garantem um funcionamento seguro e flexível
- A pinça de vácuo completa e pronta a utilizar proporciona uma implementação rápida e simples em qualquer um dos principais robôs
A VGP20 é ideal para paletizar caixas de cartão, incluindo as caixas com cartão reciclado mais fino e mais poroso, assim como sacos de expedição volumosos e irregulares. Isso ajuda as transportadoras a poupar ainda mais e, ao mesmo tempo, a reduzir o desperdício.
WebLytics getting started
Nov 02, 2021 | 763643 visualizações | 1 gostos
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features
Colaborativas
Áreas de aplicação relevantes
Integração do robô
Marcas de robôs relevantes