VGP20
Opis
VGP20 to najpotężniejszy na świecie elektryczny chwytak podciśnieniowy umożliwiające przenoszenie ładunków o masie do 20 kg (44,1 funta) bez kosztownych, złożonych i wymagających konserwacji chwytaków pneumatycznych.
- Elektryczny chwytak podciśnieniowy o dużej mocy idealny do paletyzowania kartonów
- Elektryczny chwytak podciśnieniowy o najwyższej mocy w branży zapewnia oszczędności nawet do 90% wyższe niż chwytaki pneumatyczne
- Idealny do paletyzowania kartonów – w tym ekonomicznych kartonów z cieńszej tektury – oraz przeładunku nieregularnych kształtów i porowatych powierzchni
- Zintegrowana inteligencja i funkcja wielokanałowa zapewnia bezawaryjne i elastyczne działanie
- Kompletny chwytak podciśnieniowy gotowy do użycia zapewnia szybkie i łatwe wdrożenie z dowolnymi robotami wiodących marek
Chwytak VGP20 idealnie nadaje się do paletyzowania kartonów, w tym kartonów z cieńszej tektury, bardziej porowatej tektury pochodzącej z recyklingu, jak również worków transportowych o dużych objętościach i nieregularnych kształtach. To pozwala spedytorom na jeszcze większe oszczędności przy jednoczesnym zredukowaniu odpadów.
WebLytics getting started
Lis. 02, 2021 | 763382 wyświetlenia | 1 polubienia
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features
Zastosowania
Najważniejsze obszary aplikacji
Integracja z robotem
Najważniejsze marki robotów