WebLytics
Opis

Szybko podnieś produktywność zrobotyzowanych komórek współpracujących i ogranicz przestoje dzięki oprogramowaniu WebLytics.

  • Pierwsze oprogramowania do zdalnego monitorowania i diagnostyki, optymalizujące produkcję i ograniczające przestoje w ramach współpracujących aplikacji zrobotyzowanych
  • Automatyczne pobieranie danych z dowolnych wiodących robotów współpracujących oraz z wszystkich narzędzi OnRobot, zapewniające widoki i alerty w czasie rzeczywistym i historyczne
  • Intuicyjne, konfigurowalne pulpity zmieniają surowe dane na informacje umożliwiające podejmowanie działań na poziomie zastosowania i urządzenia na podstawie stosowanych w branży wskaźników KPI
  • Elastyczne i skalowalne do stosowania na poziomie decyzji podejmowanych bezpośrednio przy produkcji lub na szczeblu zarządzania, także w dynamicznych środowiskach

To pierwsze w branży oprogramowanie zapewniające dane skoncentrowane na aplikacji w czasie rzeczywistym, co umożliwia monitorowanie produkcji, diagnostykę urządzeń i analitykę danych. WebLytics automatycznie zbiera, analizuje i raportuje informacje na temat aplikacji współpracujących, w tym dane z dowolnych narzędzi OnRobot oraz wiodących współpracujących lub lekkich robotów przemysłowych. 

Korzyści:

  • Wyeliminuj ręczne zbieranie danych i uzyskuj informacje na temat funkcjonowania współpracujących aplikacji umożliwiające podejmowanie działań, w tym m.in. wpływ zmian, takich jak prędkość robota czy regulacja ustawień chwytaka.
  • Pulpity z widokami fabrycznymi zapewniają kompleksowy wgląd i raporty, w tym tendencje. 
  • Podnieś ogólną wydajność wyposażenie (OEE) dzięki konfigurowalnym wskaźnikom KPI i pulpitom poprzez śledzenie danych w czasie rzeczywistym oraz dotyczących tendencji.
  • Monitoruj dostępność i działanie aplikacji, jakość ich cykli oraz incydenty na podstawie danych o wszystkich urządzeniach w ramach aplikacji.
  • Pulpity z widokami fabrycznymi zapewniają kompleksowy wgląd i raporty, w tym tendencje. 
  • Widoki urządzeń wskazują status działania urządzeń w czasie rzeczywistym, ich wykorzystanie, diagnostykę oraz powiadomienia o konserwacji
Palletizing getting started
Maj 11, 2022 | 299818 wyświetlenia | 1 polubienia
Example of how to connect a Compute Box, and activate the license for Palletizing
1. Palletizing getting started
2. Palletizer connections