WebLytics
Description

Améliorer rapidement la productivité de la cellule robotique collaborative et minimise les temps d’arrêt grâce au logiciel WebLytics OnRobot.

  • Premier logiciel de suivi et de diagnostic à distance pour optimiser la production et minimiser les temps d’arrêt pour les applications de robot collaboratif
  • Collecte automatique de données à partir de n’importe quel robot et de tous les outils OnRobot, pour des vues en temps réel et historiques, ainsi que des alertes
  • Les tableaux de bord intuitifs et personnalisables transforment les données brutes en des informations utiles au niveau de l’application et de l’appareil, à l’aide des KPI standard du secteur
  • Flexible et évolutif pour une utilisation en atelier de fabrication pour des décisions prises au niveau de la gestion, même dans des environnements dynamiques

Ce premier outil logiciel du secteur fournit des données en temps réel axées sur l’application pour le suivi de la production, le diagnostic de l’appareil et l’analyse des données. WebLytics collecte, analyse et fournit des rapports automatiquement sur des applications collaboratives, y compris des données provenant de n’importe quel outil OnRobot ainsi que de tout cobot principal ou robot industriel léger. 

Avantages:

  • Éliminer la collecte manuelle des données et obtenir des informations exploitables sur la performance de l’application collaborative, y compris l’impact des modifications comme la vitesse d’un robot ou l’ajustement des paramètres du préhenseur.
  • Les tableaux de bord en vue d’usine offrent un contrôle exhaustif et fournit des rapports, y compris les tendances. 
  • Stimuler l’efficacité globale de l’équipement (OEE) par des KPI configurables et des tableaux de bord personnalisables pour suivre les données en temps réel et les données de tendances.
  • Suivre la disponibilité de l’application, la performance, la qualité du cycle d’application et les incidents à partir de tous les appareils dans l’application.
  • Les tableaux de bord en vue d’usine offrent un contrôle exhaustif et fournit des rapports, y compris les tendances. 
  • Les vues de l’appareil fournissent en temps réel l’état de santé de l’appareil, son utilisation, son diagnostic et des notifications de maintenance
Initiation à la Palletizing
mai 11, 2022 | 301584 vues | 1 Mentions J’aime
Exemple de méthode de connexion d'une Compute Box et d'activation de la licence pour la Palletizing
1. Initiation à la Palletizing
2. Connexions de Palletizing