VGC10
Description

Basé sur le préhenseur électrique à vide VG10 primé, le VGC10 est plus petit et plus léger que son prédécesseur, sans compromis sur la charge utile.

  • VGC10 - Préhenseur électrique à vide compact et personnalisable.
  • Le préhenseur électrique flexible à vide avec une personnalisation illimitée s'adapte à tous les besoins de vos applications.
  • Petit et léger, ce préhenseur est parfait pour les espaces restreints, mais il est très puissant pour gérer des objets jusqu'à 15 kg.  
  • Aucune alimentation en air externe n'est nécessaire, ce qui réduit les coûts de maintenance et accélère le déploiement.

Il s'agit d'un outil en bout de bras hautement personnalisable qui permet aux fabricants de se concentrer sur leur application plutôt que sur les complexités du robot. Ce préhenseur compact est parfaitement adapté aux environnements contraints et aux petits bras robotiques, tout en offrant une charge utile impressionnante. Malgré sa taille compacte, cet outil en bout de bras peut soulever jusqu'à 15 kg (35 lb).

VGC10 Premiers pas
sep 20, 2021 | 142283 vues | 1 Mentions J’aime
Visite guidée du contenu de l'emballage du préhenseur VGC10, avec description des différentes pièces
1. VGC10 Premiers pas
2. VGC10 Configuration mécanique et électrique
3. VGC10 Caractéristiques