VGC10
Description
Basé sur le préhenseur électrique à vide VG10 primé, le VGC10 est plus petit et plus léger que son prédécesseur, sans compromis sur la charge utile.
- VGC10 - Préhenseur électrique à vide compact et personnalisable.
- Le préhenseur électrique flexible à vide avec une personnalisation illimitée s'adapte à tous les besoins de vos applications.
- Petit et léger, ce préhenseur est parfait pour les espaces restreints, mais il est très puissant pour gérer des objets jusqu'à 15 kg.
- Aucune alimentation en air externe n'est nécessaire, ce qui réduit les coûts de maintenance et accélère le déploiement.
Il s'agit d'un outil en bout de bras hautement personnalisable qui permet aux fabricants de se concentrer sur leur application plutôt que sur les complexités du robot. Ce préhenseur compact est parfaitement adapté aux environnements contraints et aux petits bras robotiques, tout en offrant une charge utile impressionnante. Malgré sa taille compacte, cet outil en bout de bras peut soulever jusqu'à 15 kg (35 lb).
Configuration mécanique avec des pièces standards de VGC10
mai 06, 2021 | 39249 vues | 0 Mentions J’aime
Cette vidéo montre comment personnaliser le VGC10 avec différentes tailles de coupelle, tuyaux d'extension, etc. tout le contenu étant inclus dans l'emballage
Applications
Domaines d'application pertinents
Intégration de robot
Marques de robots pertinentes