VGC10
Description

Basé sur le préhenseur électrique à vide VG10 primé, le VGC10 est plus petit et plus léger que son prédécesseur, sans compromis sur la charge utile.

  • VGC10 - Préhenseur électrique à vide compact et personnalisable.
  • Le préhenseur électrique flexible à vide avec une personnalisation illimitée s'adapte à tous les besoins de vos applications.
  • Petit et léger, ce préhenseur est parfait pour les espaces restreints, mais il est très puissant pour gérer des objets jusqu'à 15 kg.  
  • Aucune alimentation en air externe n'est nécessaire, ce qui réduit les coûts de maintenance et accélère le déploiement.

Il s'agit d'un outil en bout de bras hautement personnalisable qui permet aux fabricants de se concentrer sur leur application plutôt que sur les complexités du robot. Ce préhenseur compact est parfaitement adapté aux environnements contraints et aux petits bras robotiques, tout en offrant une charge utile impressionnante. Malgré sa taille compacte, cet outil en bout de bras peut soulever jusqu'à 15 kg (35 lb).

Initiation à la Palletizing
mai 11, 2022 | 297575 vues | 1 Mentions J’aime
Exemple de méthode de connexion d'une Compute Box et d'activation de la licence pour la Palletizing
1. Initiation à la Palletizing
2. Connexions de Palletizing