VGC10
Descrizione
Basata sulla premiata pinza a vuoto elettrica VG10, la VGC10 è più piccola e più leggera dell'originale, ma senza variazioni del payload.
- VGC10 – Pinza a vuoto elettrica, personalizzabile e compatta
- Questa pinza a vuoto elettrica e flessibile si caratterizza per possibilità di personalizzazione illimitate che la rendono perfetta per ogni applicazione
- Piccola e leggera, è installabile anche in spazi ristretti ma ha una forza notevole, per una presa di oggetti fino a 15 kg
- Non richiede alimentazione con aria esterna, per cui i costi di manutenzione sono contenuti e l'implementazione più veloce
Strumento di fine braccio altamente personalizzabile, permette ai fabbricanti di concentrarsi sull'applicazione piuttosto che sulla complessità del robot. Pinza compatta perfetta per ambienti ristretti e bracci robotici più piccoli, pur offrendo una notevole capacità di carico. Nonostante le dimensioni compatte, questo utensile di fine braccio può sollevare fino a 15 kg (35 libbre).
Informazioni introduttive sulla pallettizzazione
Mag 11, 2022 | 298072 viste | 1 like
Esempio di come collegare una Compute Box e attivare la licenza per la Pallettizzazione
1. Informazioni introduttive sulla pallettizzazione
2. Connessioni per la pallettizzazione
Applicazioni
Aree di applicazione rilevanti
Integrazione robotica
Marchi robot rilevanti