VGC10
Descrizione

Basata sulla premiata pinza a vuoto elettrica VG10, la VGC10 è più piccola e più leggera dell'originale, ma senza variazioni del payload.

  • VGC10 – Pinza a vuoto elettrica, personalizzabile e compatta
  • Questa pinza a vuoto elettrica e flessibile si caratterizza per possibilità di personalizzazione illimitate che la rendono perfetta per ogni applicazione
  • Piccola e leggera, è installabile anche in spazi ristretti ma ha una forza notevole, per una presa di oggetti fino a 15 kg  
  • Non richiede alimentazione con aria esterna, per cui i costi di manutenzione sono contenuti e l'implementazione più veloce

Strumento di fine braccio altamente personalizzabile, permette ai fabbricanti di concentrarsi sull'applicazione piuttosto che sulla complessità del robot. Pinza compatta perfetta per ambienti ristretti e bracci robotici più piccoli, pur offrendo una notevole capacità di carico. Nonostante le dimensioni compatte, questo utensile di fine braccio può sollevare fino a 15 kg (35 libbre).

VGC10 configurazione meccanica con parti personalizzate
Mag 06, 2021 | 38150 viste | 0 like
Questo video mostra un esempio di personalizzazione con raccordi a innesto e staffe di applicazione dedicate