VGC10
Opis

Stworzony w oparciu o nagrodzony elektryczny chwytak podciśnieniowy VG10, VGC10 jest lżejszy i mniejszy od swojego poprzednika przy jednoczesnym zachowaniu masy ładunku.

  • VGC10 – kompaktowy elektryczny chwytak podciśnieniowy z opcją dostosowania do indywidualnych potrzeb
  • Elastyczny elektryczny chwytak podciśnieniowy z nieograniczonymi możliwościami konfiguracji do szerokiego spektrum zastosowań
  • Mały i lekki chwytak z mocą przenoszenia przedmiotów o masie aż do 15 kg, idealny do pomieszczeń o niewielkiej powierzchni  
  • Nie wymaga zasilania zewnętrznym źródłem powietrza, co przekłada się na zmniejszone koszty utrzymania i szybsze wdrożenie

Narzędzie pełniące funkcję końcówki ramienia z nieograniczonymi możliwościami konfiguracji pozwala producentom na skoncentrowanie się na danym zastosowaniu, zamiast na złożoności robota. Ten kompaktowy chwytak doskonale sprawdza się w niewielkich przestrzeniach i mniejszych ramionach robotów, nadal oferując imponującą masę ładunku. Pomimo kompaktowego rozmiaru narzędzie pełniące funkcję końcówki ramiona może podnieść ładunek o masie do 15 kg (35 funtów).

VGC10 mechanical setup with custom parts
Maj 06, 2021 | 38325 wyświetlenia | 0 polubienia
This video shows customization example with push-in fittings and dedicated application brackets