VGC10
Descrizione

Basata sulla premiata pinza a vuoto elettrica VG10, la VGC10 è più piccola e più leggera dell'originale, ma senza variazioni del payload.

  • VGC10 – Pinza a vuoto elettrica, personalizzabile e compatta
  • Questa pinza a vuoto elettrica e flessibile si caratterizza per possibilità di personalizzazione illimitate che la rendono perfetta per ogni applicazione
  • Piccola e leggera, è installabile anche in spazi ristretti ma ha una forza notevole, per una presa di oggetti fino a 15 kg  
  • Non richiede alimentazione con aria esterna, per cui i costi di manutenzione sono contenuti e l'implementazione più veloce

Strumento di fine braccio altamente personalizzabile, permette ai fabbricanti di concentrarsi sull'applicazione piuttosto che sulla complessità del robot. Pinza compatta perfetta per ambienti ristretti e bracci robotici più piccoli, pur offrendo una notevole capacità di carico. Nonostante le dimensioni compatte, questo utensile di fine braccio può sollevare fino a 15 kg (35 libbre).

VGC10 configurazione meccanica con parti personalizzate
Mag 06, 2021 | 36178 viste | 0 like
Questo video mostra un esempio di personalizzazione con raccordi a innesto e staffe di applicazione dedicate

Applicazioni

Aree di applicazione rilevanti

Integrazione robotica

Marchi robot rilevanti
Registrati
Bentornato
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.