VGC10
Descripción

Basada en la galardonada pinza eléctrica por vacío VG10, la VGC10 es más pequeña y ligera que su predecesora, sin comprometer la carga útil.

  • VGC10: pinza eléctrica por vacío compacta y personalizable
  • La pinza eléctrica por vacío flexible ofrece una personalización sin límites que se adapta a todas las necesidades de sus aplicaciones
  • La pinza pequeña y ligera es perfecta para espacios reducidos pero con mucha potencia para objetos de hasta 15 kg   
  • La ausencia de suministro de aire externo reduce los costes de mantenimiento y acelera el despliegue

Se trata de efectores finales altamente personalizables que permiten a los fabricantes centrarse en su aplicación y no en las complejidades del robot. Esta pinza compacta se adapta perfectamente a entornos restringidos y a brazos de robots más pequeños, al tiempo que ofrece una impresionante carga útil. A pesar de su tamaño compacto, estos efectores finales pueden levantar hasta 15 kg (35 lb)

VGC10 configuración mecánica con piezas personalizadas
Mayo 06, 2021 | 38168 visualizaciones | 0 me gusta
Este vídeo muestra un ejemplo de personalización con conectores a presión y soportes de aplicación específicos