VG10
Descripción
El vacío ajustable y los brazos de agarre de la VG10 la hacen ideal para operaciones con piezas de diferentes tamaños y formas.
- VG10: pinza eléctrica por vacío flexible y ajustable
- La implementación inmediata, que permite conectar el brazo del robot y configurar la pinza para que se adapte al producto, proporciona una productividad y un retorno de la inversión rápidos.
- La ausencia de suministro de aire externo reduce los costes de mantenimiento y acelera el despliegue.
- La función de doble agarre permite reducir el tiempo del ciclo.
- Carga útil 15 kg (35 lb)
La VG10 es una pinza de succión dual, lo que significa que puede activar los lados derecho e izquierdo de la pinza por vacío para realizar diferentes tareas independientes entre sí. De este modo, se acelera el tiempo del ciclo, además de optimizar la eficiencia general de su línea de producción.
Guía de inicio de VG10
Oct 26, 2021 | 110148 visualizaciones | 1 me gusta
Recorrido por el contenido del paquete de la pinza VG10, con una descripción de cada pieza.
1. Guía de inicio de VG10
2. Configuración mecánica y eléctrica de VG10
3. Funciones y características de VG10
Aplicaciones
Áreas de aplicación relevantes
Integración de robot
Marcas de robot relevantes