3FG15
Descripción

La pinza de tres dedos 3FG15 tiene un impresionante recorrido máximo de 150 mm y un diseño elegante que puede soportar fácilmente múltiples procesos. Es ideal para el agarre de una amplia gama de objetos cilíndricos de 20 mm a 150 mm de ancho en aplicaciones de mantenimiento de máquinas, como tornos CNC, aplicaciones de inserción e incluso paletización.

  • Producción flexible: el gran recorrido optimiza el mantenimiento de tornos CNC para múltiples tamaños de piezas con una sola pinza de 3 dedos
  • El posicionamiento céntrico preciso ofrece una mayor calidad, consistencia y rendimiento con una programación mínima
  • El agarre fuerte y estable con 3 puntos de contacto hace que la pinza sea rápida y fácil de reimplementar para múltiples procesos  
  • Logre más con las puntas de los dedos personalizables para agarrar con flexibilidad una amplia gama de tamaños y formas de piezas

La 3FG15 proporciona un agarre fuerte y estable tanto para el ajuste de forma (dentro del objeto) como para el ajuste de fricción (externo), añadiendo flexibilidad a la aplicación. El diseño de la pinza centra automáticamente las piezas, lo que da como resultado un agarre fuerte y estable y una colocación precisa en los mandriles de la máquina. Con una carga útil de hasta 15 kg y una fuerza de agarre de 10 N a 240 N, la 3FG15 compite con pinzas de dedos más grandes, más voluminosas y mucho menos flexibles.

Guía de inicio de 3FG15
Jun 14, 2021 | 121828 visualizaciones | 2 me gusta
Recorrido por el contenido del paquete de la pinza 3FG15, con una descripción de cada pieza.
1. Guía de inicio de 3FG15
2. Configuración mecánica y eléctrica de 3FG15
3. Funciones y características de 3FG15