3FG15
Kuvaus

Kolmisormisessa 3FG15-tarraimessa on vaikuttava 150 mm:n tarttumaväli ja virtaviivainen suunnittelu, joka mahdollistaa useiden prosessien helpon käsittelyn. Se sopii ihanteellisesti monenlaisiin lieriön muotoisiin ja 20–150 mm leveisiin objekteihin tarttumiseen konepalvelukäytössä, esim. CNC-sorvilaitteita käytettäessä, asetustoimissa ja jopa lavaamisessa.

  • Joustava tuotanto – suuri tarttumaväli optimoi CNC-sorvin huollon usean kokoisille osille yksittäisellä 3-sormisella tarraimella.
  • Tarkka keskinen asemointi takaa korkeamman laadun, yhdenmukaisuuden ja tuoton mahdollisimman vähäisellä ohjelmoinnilla.
  • Vahva ja vakaa ote ja kolme kontaktipistettä tekevät tarraimesta nopean ja helposti uudelleenkäytettävän monenlaisia prosesseja varten. 
  • Voit saavuttaa enemmän mukautettavilla sormenpäillä, joilla tarraat joustavasti monenkokoisiin ja -muotoisiin osiin.

3FG15 tarjoaa vahvan ja vankan otteen sekä muotosopivaan (objektin sisällä) että kitkasopivaan (ulkoinen) otteeseen, lisäten toteutuksen joustavuutta. Tarraimen ote keskittää työkappaleet automaattisesti, mikä takaa vahvan ja vankan otteen ja laitteen pitimien tarkan asemoinnin. Jopa 15 kg:n hyötykuormalla ja 10–240 N:n tarttumavoimalla varustettu 3FG15 kilpailee suurempien, painavampien ja paljon vähemmän joustavien sormitarrainten kanssa.

3FG15 getting started
Kes 14, 2021 | 121829 katselukertaa | 2 tykkäystä
Walkthrough of the content in the 3FG15 package, with description of individual parts
1. 3FG15 getting started
2. 3FG15 mechanical & electrical setup
3. 3FG15 features