3FG15
Kuvaus

Kolmisormisessa 3FG15-tarraimessa on vaikuttava 150 mm:n tarttumaväli ja virtaviivainen suunnittelu, joka mahdollistaa useiden prosessien helpon käsittelyn. Se sopii ihanteellisesti monenlaisiin lieriön muotoisiin ja 20–150 mm leveisiin objekteihin tarttumiseen konepalvelukäytössä, esim. CNC-sorvilaitteita käytettäessä, asetustoimissa ja jopa lavaamisessa.

  • Joustava tuotanto – suuri tarttumaväli optimoi CNC-sorvin huollon usean kokoisille osille yksittäisellä 3-sormisella tarraimella.
  • Tarkka keskinen asemointi takaa korkeamman laadun, yhdenmukaisuuden ja tuoton mahdollisimman vähäisellä ohjelmoinnilla.
  • Vahva ja vakaa ote ja kolme kontaktipistettä tekevät tarraimesta nopean ja helposti uudelleenkäytettävän monenlaisia prosesseja varten. 
  • Voit saavuttaa enemmän mukautettavilla sormenpäillä, joilla tarraat joustavasti monenkokoisiin ja -muotoisiin osiin.

3FG15 tarjoaa vahvan ja vankan otteen sekä muotosopivaan (objektin sisällä) että kitkasopivaan (ulkoinen) otteeseen, lisäten toteutuksen joustavuutta. Tarraimen ote keskittää työkappaleet automaattisesti, mikä takaa vahvan ja vankan otteen ja laitteen pitimien tarkan asemoinnin. Jopa 15 kg:n hyötykuormalla ja 10–240 N:n tarttumavoimalla varustettu 3FG15 kilpailee suurempien, painavampien ja paljon vähemmän joustavien sormitarrainten kanssa.

Weblogic simple programming
Toukokuu 05, 2021 | 754334 katselukertaa | 3 tykkäystä
This video teaches you how to create a simple program with HEX and RG6