3FG15
說明

3FG15 三指夾持器的最大行程為 150mm,可謂令人矚目,設計線條流暢,可輕鬆應對多種流程。它是抓取寬度在 20mm 至 150mm 的各種圓柱形物體的理想之選,適用於多種機床操作應用,例如,數控機床、插入應用,甚至碼垛。

  • 生產靈活,行程範圍大,優化數控機床管理,單個 3 指夾持器可處理多種零件尺寸
  • 中心定位精確,只需極少的程式設計,即可推動更高的品質、一致性和產量
  • 夾持器具有 3 個接觸點,抓持牢固穩定,可快速、輕鬆地重新部署,適用於多種操作流程 
  • 利用可自訂指端,靈活抓握多種尺寸和形狀的零件,大幅提高產量

3FG15 提供強力穩定的抓握,既適合形狀配合(物體內部),也適合摩擦配合(外部),大幅提升執行動作的靈活性。夾持器設計可自動將工件居中,從而實現牢固穩定的抓握,並在機器卡盤中精確放置。3FG15 的有效載荷高達 15kg,抓握力 10 N 至 240 N,完勝尺寸更大、較為笨重、較不靈活的抓指。

Weblogic 簡單程式設計
5 月 05, 2021 | 755673 觀看次數 | 3 點贊次數
該影片教您如何用 HEX 和 RG6 建立簡單的程式

應用

相關應用領域

機器人整合

相關的機械人品牌
註冊
歡迎回來
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.