3FG15
Beskrivelse

3FG15-griberen med tre fingre har en imponerende maksimal rækkevidde på 150 mm og et elegant design, der nemt kan håndtere flere processer. Den er ideel til at opsamle en lang række cylindriske emner, der er 20 mm til 150 mm brede, i maskinbetjeningsapplikationer såsom CNC-drejebænke, isætningsapplikationer og endda palletering.

  • Fleksibel produktion – stor rækkevidde optimerer betjening af CNC-drejebænke til emner i mange størrelser med en enkelt trefinger-griber.
  • Præcis centreringsposition giver større kvalitet, ensartethed og output med minimal programmering
  • Stærkt, stabilt greb med tre kontaktpunkter gør griberen hurtig og nem at bruge til flere processer 
  • Du kan få udrettet mere med brugertilpassede fingerspidser, der fleksibelt opsamler et stort udvalg emnestørrelser og -former

3FG15 giver et stærkt, stabilt greb til både til opsamling med formmontering (indvendigt i emnet) eller friktionsmontering (udvendigt), hvilket giver dig stor fleksibilitet i arbejdet. Griberens design centrerer automatisk arbejdsemner, hvilket resulterer i et stærkt, stabilt greb og præcis placering i maskinpatroner. Med en nyttelast på op til 15 kg og en gribekraft fra 10 N til 240 N konkurrerer 3FG15 med større, mere pladskrævende og meget mindre fleksible fingergribere.

Weblogic simple programming
maj 05, 2021 | 754238 visninger | 3 synes godt om
This video teaches you how to create a simple program with HEX and RG6