3FG15
설명

3FG15 3핑거 그리퍼는 최대 150mm의 능률적인 스트로크와 디자인이 날렵하여 여러 공정을 쉽게 처리할 수 있습니다. CNC 선반 기계, 삽입 애플리케이션, 심지어 적재와 같은 머신 텐딩 애플리케이션에서 너비 20mm에서 150mm까지의 다양한 원통형 물체를 잡는 데 이상적입니다.

  • 유연한 생산 - 큰 스트로크를 통해 단일 3핑거 그리퍼로 여러 부품 크기에 맞게 CNC 선반 텐딩을 최적화합니다
  • 정확한 중심 위치 지정을 통해 프로그래밍을 최소화하여 품질과 일관성 그리고 출력을 향상시킵니다
  • 접점이 3개인 견고하고 안정적인 그립을 통해 그리퍼는 여러 공정을 위해 빠르고 쉽게 재배치할 수 있습니다 
  • 크기와 형태가 다양한 부품을 유연하게 잡을 수 있도록 맞춤화가 가능한 핑거팁으로 더 많은 작업을 수행합니다

3FG15는 형태 적합성(물체 내부) 또는 마찰 적합성(외부) 그립 모두 강하고 안정적인 그립감을 제공하여 보다 탄력적으로 작업을 실행할 수 있게 해줍니다. 그리퍼는 작업물을 자동으로 중심에 위치시키도록 설계되어 있어 강하고 안정적인 그립이 가능하며, 머신-척 (Machine-chucks)에 작업물을 정밀하게 위치시킬 수 있습니다. 최대 15kg의 유효 하중과 10N에서 240N까지의 그립력을 갖춘 3FG15는 크기와 부피가 크고 유연성이 훨씬 떨어지는 핑거 그리퍼 대비 경쟁력을 갖췄습니다.

 

Weblogic 심플 프로그래밍
5월 05, 2021 | 754620 보기 | 3 좋아요
본 동영상은 HEX 및 RG6를 사용한 간단한 프로그램 생성 방법을 보여줍니다