3FG15
Beskrivelse

3FG15 trefinger-griper har et imponerende maksimum slag på 150 mm og en slank utforming som lett kan håndtere flere prosesser. Den er ideell for å gripe et bredt spekter av sylindriske gjenstander fra 20 mm til 150 mm bredt i maskinpleie-applikasjoner som CNC dreiebenkmaskiner, innsettingsapplikasjoner, og til og med palletering.

  • Fleksibel produksjon - stor taktslag optimaliserer CNC-dreiebenk for flere delstørrelser med en enkel griper med 3-fingre
  • Nøyaktig sentrisk posisjonering gir høyere kvalitet, overenstemmelse og utgang med minimal programmering
  • Sterkt, stabilt grep med 3 kontaktpunkter gjør griperen rask og enkel å distribuere for flere prosesser 
  • Oppnå mer med tilpassbare fingertupper for å gripe fleksibelt i et bredt spekter av delstørrelser og former

3FG15 gir et sterkt, stabilt grep for både formtilpasning (inne i objektet) eller friksjonstilpasset (ekstern) griping, og gir fleksibilitet i implementeringen. Gripers utforming sentrerer automatisk arbeidsstykker, noe som resulterer i et sterkt, stabilt grep og presis plassering i maskinklemmer. Med en nyttelast på opptil 15 kg og gripekraft fra 10 N til 240 N, konkurrerer 3FG15 med større, romstørre og mye mindre fleksible fingergripere.

 

Weblogic simple programming
Mai 05, 2021 | 754364 visninger | 3 liker
This video teaches you how to create a simple program with HEX and RG6