3FG15
Opis

Trójpalcowy chwytak 3FG15 cechuje się imponującym posuwem maksymalnym wynoszącym 150 mm i wąską obudową oferującą łatwą obsługę wielu procesów. Doskonale sprawdza się podczas chwytania wielu obiektów cylindrycznych o grubości od 20 mm do 150 mm w rozwiązaniach dozorujących maszyny, takich jak dozorowanie tokarki CNC, operacje wsuwania i równego paletyzowania.

  • Elastyczna produkcja – duży posuw optymalizuje dozorowanie tokarek CNC produkujących części o różnych rozmiarach przy zastosowaniu jednego chwytaka z 3 palcami
  • Precyzyjne umiejscowienie w punkcie centralnym podwyższa jakość, spójność i wydajność przy minimalnym programowaniu
  • Mocny, stabilny chwyt dzięki 3 punktom kontaktu sprawia, że chwytak można w prosty i szybki sposób ponownie wdrażać w ramach wielu procesów 
  • Osiągnij lepsze rezultaty dzięki konfigurowalnym palcom i elastycznej funkcji chwytania szerokiej gamy rozmiarów oraz kształtów części

Chwytak 3FG15 zapewnia mocny, stabilny chwyt zarówno w przypadku chwytania z dopasowaniem kształtu (wewnątrz obiektu), jak i z wykorzystaniem siły tarcia (na zewnątrz obiektu), oferując dodatkową elastyczność do danego zastosowania. Budowa chwytaka automatycznie centruje przedmioty obrabiane, zapewniając mocne, stabilne pochwycenie i jego precyzyjne ustawienie w uchwytach maszyny. Dzięki ładunkowi o masie do 15 kg i siły chwytania od 10 N do 240 N chwytak 3FG15 może swobodnie konkurować z dużo większymi, bardziej masywnymi i dużo mniej elastycznymi chwytakami palcowymi.

Weblogic simple programming
Maj 05, 2021 | 754271 wyświetlenia | 3 polubienia
This video teaches you how to create a simple program with HEX and RG6