2FG7
Opis

Mniejsza budowa i duża moc w porównaniu do chwytaków z dwoma palcami sprawia, że 2FG7 doskonale sprawdza się w zastosowaniach o ograniczonej przestrzeni manewrowania. Dzięki maksymalnemu ładunkowi wynoszącemu 11 kg (24,3 lb), zakresowi chwytu zewnętrznego wynoszącemu maksymalnie 73 mm (2,87 in) i sile chwytania wynoszącej od 20 N do 140 N uniwersalny chwytak 2FG7 doskonale radzi sobie z ciężkimi i masywnymi ładunkami. Ochrona IP67 umożliwiająca zastosowanie w trudnych warunkach i certyfikacja ISO Klasy 5 do użytku w pomieszczeniach czystych sprawia, że chwytak 2FG7 może pracować niemal w każdym miejscu. 

  • 2FG7 – łatwy w obsłudze chwytak równoległy przeznaczony do ograniczonych przestrzeni i wymagających ładunków
  • Kompletny, łatwy do zaprogramowania, współpracujący chwytak równoległy to gwarancja szybkiej pracy o szerokim zakresie zastosowań
  • Silny chwytak równoległy sprawdzi się w ograniczonych przestrzeniach oraz podczas obróbki najbardziej wymagających ładunków
  • Ciesz się z szybkiego zwrotu z inwestycji dzięki pojedynczemu, elastycznemu, inteligentnemu i precyzyjnemu chwytakowi, którego z łatwością można dostosować do indywidualnych potrzeb i wielu zadań  
  • Zawsze gotowy do użycia dzięki ochronie IP67, która sprawdzi się w trudnych warunkach, oraz certyfikacji ISO Klasy 5 do użytku w pomieszczeniach czystych

W przeciwieństwie do złożonych i drogich konfiguracji z chwytakami pneumatycznymi, elektryczny chwytak 2FG7 można z łatwością zaprogramować w zakresie ustawień sterujących precyzyjną siłą, prędkością i posuwem przy użyciu intuicyjnego interfejsu oprogramowania. Inteligentne sprzężenie zwrotne, takie jak wykrywanie chwytu i jego utraty poprawia całkowitą precyzyjność narzędzia. Tak jak pozostałe produkty oferty OnRobot obejmującej łatwe w obsłudze, całkowicie elektryczne chwytaki, chwytak 2FG7 eliminuje konieczność stosowania problematycznych i kosztownych rozwiązań z zakresu sprężonego powietrza. 

2FG7 getting started
cze 14, 2021 | 124719 wyświetlenia | 1 polubienia
Walkthrough of the content in the 2FG7 gripper package, with description of individual parts
1. 2FG7 getting started
2. 2FG7 mechanical & electrical setup
3. 2FG7 features