2FG7
설명

다른 2개의 핑거 그리퍼보다 더 작고 강력한 2FG7은 가동 공간이 제한된 용도에 사용하기에 적합합니다. 최대 11kg(24.3lb)의 유효 하중, 최대 73mm(2.87in)의 외부 그립 범위, 20N~140N의 그립력을 자랑하는 다용도 2FG7은 무게나 부피가 큰 유효 하중를 쉽게 처리할 수 있습니다. 그리고 가혹한 환경에 대한 IP67 등급 및 클린룸 사용에 대한 ISO Class 5 인증을 받아 거의 모든 장소에서 사용이 가능합니다. 

  • 2FG7 - 협소한 공간 및 고하중의 물체에 적합한 병렬 그리퍼
  • 완전하고 프로그래밍이 쉽고 협업적인 병렬 그리퍼로 다양한 응용 분야에서 빠르게 작업할 수 있습니다
  • 견고한 병렬 그리퍼는 비좁은 공간에 배치하기 쉽고 고하중의 물체도 처리할 수 있습니다
  • 유연하고 지능적이며 정밀한 단일 그리퍼로 투자수익률(ROI)을 빠르게 실현하여, 다양한 작업에 맞게 손쉽게 맞춤화 및 조정이 가능합니다 
  • 가혹한 환경에 대한 IP67 등급 및 클린룸 사용에 대한 ISO Class 5 인증을 받아 거의 모든 장소에서 사용이 가능합니다

복잡하고 비용이 많이 드는 공압 그리퍼 설정과 달리 전기 2FG7은 직관적인 소프트웨어 인터페이스를 통해 정밀한 힘, 속도 및 스트로크 제어 설정을 위해 쉽게 프로그래밍할 수 있습니다. 그립 감지 및 그립 이탈 감지와 같은 지능형 피드백은 전체적인 정확도를 향상시킵니다. 그리고 OnRobot의 다른 간편한 전기 그리퍼 제품군과 마찬가지로 2FG7을 사용하면 압축 공기의 번거로움과 비용으로부터 "해방"됩니다. 

2FG7 시작하기
6월 14, 2021 | 124877 보기 | 1 좋아요
2FG7 그리퍼 패키지 내용 검토와 개별 부품 설명을 시작합니다
1. 2FG7 시작하기
2. 2FG7 기계적 & 전기적 설정
3. 2FG7의 특징