2FG7
说明

与其他双指夹爪相比,2FG7 尺寸更小,功能更强大,非常适合操作空间有限的应用。2FG7 的最大有效载荷达 11 kg(24.3 磅),最大外部抓取范围为 73 mm(2.87 英寸),抓取力在 20 N 到 140 N 之间,可以轻松处理较重或体积较大的载荷。凭借 IP67 级防护能力和 ISO Class 5 无尘室使用认证,2FG7 几乎能够适应您的所有工作环境。 

  • 2FG7 - 便捷的平行夹爪,适合在狭小空间操作要求苛刻的载荷
  • 这是一款全面的协作型平行夹爪,编程简单,工作速度快,适合各种应用
  • 这款强大的平行夹爪可以部署到狭小的空间,满足严苛的载荷操作要求
  • 一款灵活、精密的智能夹爪,支持轻松定制,适合多种任务,投资回报率高 
  • 使用场景非常广泛,能够适应 IP67 级严苛环境,并获得 ISO Class 5 无尘室使用认证

与复杂又昂贵的气动夹爪设备不同的是,2FG7 支持通过直观的软件界面轻松对精确的作用力、速度和行程控制设置进行编程。抓取检测和抓取丢失检测等智能反馈可以改善总体准确度。与 OnRobot 系列中的其他便捷的全电动夹爪一样,2FG7 也不需要压缩气源,简化操作,降低成本。 

2FG7已经启动
6月 14, 2021 | 124735 观看次数 | 1 赞
简单介绍2FG7夹爪产品包装中的项目,并介绍单个部件
1. 2FG7已经启动
2. 2FG7的机械和电气设置
3. 2FG7功能

应用

相关应用区域

机器人整合

相关机器人品牌
注册
欢迎回来
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.