RG2-FT
说明

RG2-FT 是一款增加了感应和智能化功能的先进夹爪。这款夹爪内置力/扭矩和近距离传感器,可以实现精密自动化操作。这样可以实现与人类操作员的真正协作,像搭档一样密切配合。

  • RG2-FT – 智能机器人夹爪配有内置力/扭矩和近距离传感器
  • 精确感测可以将专业拾取和放置流程中的缺陷率降低 60%,从而提高生产质量
  • 易于编程的感测可以让机器人助操作员一臂之力,能够像人手一样灵活操作。
  • 支持之前无法实现的自动插入任务,可以将运营成本降低 40%

插入操作更快速、更准确。这款夹爪可以轻松完成人类难以进行的插针操作。凭借高级传感器技术,在装配过程中,夹爪可以帮助机器人获得感知能力,确保部件能够正确安装。RG2-FT 具有工作高效、快速部署、节省集成时间等优点。 

RG2-FT已经启动
11月 02, 2021 | 83576 观看次数 | 0 赞
简单介绍RG2-FT夹爪产品包装中的项目,并介绍单个部件
1. RG2-FT已经启动
2. RG2-FT的机械和电气设置
3. RG2-FT功能

应用

相关应用区域

机器人整合

相关机器人品牌
注册
欢迎回来
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.