RG2-FT
Beschreibung

Der RG2-FT ist ein hochmoderner Greifer mit zusätzlicher Sensorik und Intelligenz. Er verfügt über einen integrierten Kraft-/Drehmoment- und Näherungssensor für äußerst präzise Automatisierung. Dies ermöglicht eine echte Zusammenarbeit mit menschlichen Anwendern und unterstützt diese wie eine zusätzliche Arbeitskraft.

  • RG2-FT – intelligenter Robotergreifer mit integriertem Kraft-/Drehmoment- und Näherungssensor
  • Präzises Abtasten verbessert die Produktionsqualität durch Reduzierung der Fehlerquote um bis zu 60 % bei sensiblen Pick-and-Place-Vorgängen.
  • Dank der einfach zu programmierenden Abtastung kann der Roboter als dritter Arm des Anwenders fungieren und Teile so präzise wie ein Mensch übergeben.
  • Dank der die Möglichkeit, Einfügeaufgaben zu automatisieren, die zuvor nicht automatisiert werden konnten, können Betriebskosten um bis zu 40 % gesenkt werden.

estückungsvorgänge können schneller und präziser ausgeführt werden. Dieser Greifer kann beispielsweise problemlos Stifte einsetzen, wo Menschen Schwierigkeiten hätten. Aufgrund der fortschrittlichen Sensortechnologie des Greifers kann der Roboter während der Montage ertasten, ob ein Teil korrekt montiert wurde. Der RG2-FT bietet hohe Produktivität und ist schnell einsatzbereit, was Technikern bei der Integration viele Arbeitsstunden erspart. 

RG2-FT – Erste Schritte
Nov. 02, 2021 | 83589 Aufrufe | 0 Gefällt
Übersicht über den Inhalt des Pakets des Greifers RG2-FT mit Beschreibung der einzelnen Teile
1. RG2-FT – Erste Schritte
2. Mechanische und elektrische Einrichtung des RG2-FT
3. Merkmale des RG2-FT