RG2-FT
Descrizione

L'RG2-FT è una pinza all'avanguardia, con in più funzionalità intelligenti e di rilevamento. I suoi sensori di forza / coppia e i sensori di prossimità integrati assicurano un'automazione di estrema precisione. Per questo motivo è un ausilio efficacissimo per gli operatori umani, supportandoli proprio come farebbe un assistente in carne e ossa.

  • RG2-FT – Pinza robotica intelligente con sensori di forza / coppia e sensori di prossimità integrati
  • Il rilevamento accurato migliora la qualità della produzione riducendo i tassi di difetto fino al 60% nei delicati processi di pick&place.
  • Il rilevamento facile da programmare consente al robot di agire come il terzo braccio di un operatore, con scambi di parti simili a quelli eseguiti da un essere umano.
  • Capacità di automatizzare operazioni di inserimento prima impensabili, con taglio del 40% sui costi di esercizio.

I processi di inserimento vengono completati più velocemente e con maggiore precisione. Questa pinza, ad esempio, è in grado di inserire facilmente dei perni in punti in cui gli esseri umani farebbero fatica. Grazie alla tecnologia di rilevamento avanzata, durante il montaggio la pinza consente al robot di "sentire" quando la parte è stata montata correttamente. L'RG2-FT offre un'alta produttività e una rapida implementazione, facendoti risparmiare ore di progettazione sull'integrazione. 

RG2-FT - Introduzione
Nov 02, 2021 | 83502 viste | 0 like
Panoramica del contenuto della confezione della pinza RG2-FT, con descrizione delle singole parti
1. RG2-FT - Introduzione
2. RG2-FT - Impostazione meccanica ed elettrica
3. RG2-FT - Caratteristiche