RG2-FT
Descripción

La RG2-FT es una pinza de última generación con detección e inteligencia añadidas. Lleva incorporado un sensor de fuerza/par y proximidad que proporciona una automatización muy precisa. Esto permite una verdadera colaboración con los operarios humanos, apoyándolos como lo haría un compañero de trabajo.

  • RG2-FT: pinza robótica inteligente con sensor de fuerza/par y proximidad incorporado
  • La precisión de la detección mejora la calidad de la producción reduciendo hasta un 60 % las tasas de defectos en los delicados procesos de recogida y colocación
  • La detección fácil de programar permite que el robot actúe como el tercer brazo de un operario, con entregas de piezas similares a las humanas.
  • Capacidad para automatizar tareas de inserción que antes no eran posibles, reduciendo los costes de operación en un 40 %.

Los procesos de inserción pueden ser más rápidos y precisos. Esta pinza puede insertar fácilmente resortes, por ejemplo, donde los humanos tendrían dificultades. Gracias a la avanzada tecnología de los sensores, durante el montaje la pinza ofrece al robot la posibilidad de notar cuando la pieza se ha montado correctamente. La RG2-FT ofrece una alta productividad y una rápida implementación, ahorrando horas de ingeniería en la integración. 

Guía de inicio de RG2-FT
Nov 02, 2021 | 83490 visualizaciones | 0 me gusta
Recorrido por el contenido del paquete de la pinza RG2-FT, con una descripción de cada pieza.
1. Guía de inicio de RG2-FT
2. Configuración mecánica y eléctrica de RG2-FT
3. Funciones y características de RG2-FT