RG2-FT
Beskrivelse

RG2-FT er en topmoderne griber med ekstra perception og intelligens. Den har indbygget kraft/moment- og nærhedssensor, der giver en meget præcis automatisering. Dette muliggør et ægte samarbejde med menneskelige operatører med samme støtte, som en kollega ville yde. Isætningsprocesser kan udføres hurtigere og mere præcist.

  • RG2-FT – smart robotgriber med indbygget kraft/moment- og nærhedssensor
  • Nøjagtig perception forbedrer produktionskvaliteten ved at reducere fejlraten med helt op til 60 % ved vanskelige pick-and-place-processer
  • Perceptionen, som er nem at programmere, får robotten til at fungere som operatørens tredje arm med en menneskelignende aflevering af emner.
  • Mulighed for at automatisere isætningsopgaver, som ikke tidligere kunne lade sig gøre, reducerer driftsomkostningerne med 40 %

Denne griber kan f.eks. nemt indsætte nitter på steder, hvor det ville være svært for mennesker. Med avanceret sensorteknologi sætter griberen robotten i stand til under monteringen at føle, når emnet er korrekt monteret. RG2-FT giver høj produktivitet, og hurtig implementering sparer teknikertimer på integration. 

RG2-FT getting started
nov 02, 2021 | 83482 visninger | 0 synes godt om
Walkthrough of the content in the RG2-FT gripper package, with description of individual parts
1. RG2-FT getting started
2. RG2-FT mechanical & electrical setup
3. RG2-FT features