RG2-FT
Beskrivelse
RG2-FT er en topmoderne griber med ekstra perception og intelligens. Den har indbygget kraft/moment- og nærhedssensor, der giver en meget præcis automatisering. Dette muliggør et ægte samarbejde med menneskelige operatører med samme støtte, som en kollega ville yde. Isætningsprocesser kan udføres hurtigere og mere præcist.
- RG2-FT – smart robotgriber med indbygget kraft/moment- og nærhedssensor
- Nøjagtig perception forbedrer produktionskvaliteten ved at reducere fejlraten med helt op til 60 % ved vanskelige pick-and-place-processer
- Perceptionen, som er nem at programmere, får robotten til at fungere som operatørens tredje arm med en menneskelignende aflevering af emner.
- Mulighed for at automatisere isætningsopgaver, som ikke tidligere kunne lade sig gøre, reducerer driftsomkostningerne med 40 %
Denne griber kan f.eks. nemt indsætte nitter på steder, hvor det ville være svært for mennesker. Med avanceret sensorteknologi sætter griberen robotten i stand til under monteringen at føle, når emnet er korrekt monteret. RG2-FT giver høj produktivitet, og hurtig implementering sparer teknikertimer på integration.
WebLytics getting started
nov 02, 2021 | 763365 visninger | 1 synes godt om
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features
Applikationer
Relevante anvendelsesområder
Robotintegration
Relevante robotmærker