RG2-FT
Descriere

RG2-FT este un graifăr de cel mai înalt nivel, cu capacități mărite de detecție și inteligență. El are senzori încorporați pentru forță/cuplu și proximitate, care permit o automatizare foarte precisă. Acest lucru permite cooperarea cu operatorii umani, asistându-i pe aceștia la fel cum ar face un ajutor uman.

  • RG2-FT – graifăr inteligent pentru roboți, cu senzori încorporați pentru forță/cuplu și proximitate
  • Detecția precisă îmbunătățește calitatea producției prin reducerea ratei de defectare cu cca. 60 % la procese pick-and-place delicate
  • Detectarea ușor de programat permite robotului să acționeze ca un al treilea braț al operatorului, cu o manipulare a pieselor similară cu cea umană.
  • Capacitate de a automatiza procese de inserție, lucru imposibil anterior, reducând costurile operațiilor cu cca. 40 %

Procesele de inserție pot fi realizate mai rapid și mai precis. De exemplu, acest graifăr poate introduce ușor știfturi în cazuri în care această operație ar fi foarte dificilă pentru un operator uman. Datorită tehnologiei avansate a senzorilor, graifărul permite robotului în timpul asamblării să detecteze dacă o piesă a fost montată corect. RG2-FT oferă o productivitate ridicată și posibilitatea de instalare rapidă, economisind multe ore necesare în alte cazuri specialiștilor pentru integrare. 

WebLytics getting started
Noi 02, 2021 | 763787 vizualizări | 1 like-uri
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features